Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 25.0 mm Alumínium Ezüst

This dome headed sign stand off is made from aluminium with a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Essentra cikkszám:

10389225

Gyártói cikkszám:

493114

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 6.508,275 Ft
40 + 2.538,5994 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.508 Ft

1 x 6.508,275 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 2
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 12.0 mm
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot