Menü Keresés

Rögzítőlemez 32.0 mm 25.0 mm Alumínium Ezüst

This dome headed sign stand off is made from aluminium with a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Essentra cikkszám:

10389249

Gyártói cikkszám:

493116

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 7.225,6408 Ft
16 + 2.813,3368 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.226 Ft

1 x 7.225,6408 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Alumínium
Típus 2
Fejátmérő 32.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 12.0 mm
Vámtarifaszám 7616100099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot