Menü Keresés

Rögzítőlemez 25.0 mm 25.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

This 316 stainless steel sign stand off has a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels in outdoor applications
Essentra cikkszám:

10389270

Gyártói cikkszám:

493119

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 11.706,5778 Ft
40 + 4.561,6505 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.707 Ft

1 x 11.706,5778 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Típus 5 - Bővíthető
Fejátmérő 25.0 mm
Elállási távolság 25.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 10.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot