Menü Keresés

Rögzítőlemez 16.0 mm 23.0 mm Sárgaréz Ezüst

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Essentra cikkszám:

10389294

Gyártói cikkszám:

493121

599 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 6.019,6345 Ft
60 + 2.342,8181 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.020 Ft

1 x 6.019,6345 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Szatén króm
Teljes anyag Sárgaréz
Típus 3
Fejátmérő 16.0 mm
Elállási távolság 23.0 mm
Mentes távtartó furat átmérője 8.0 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot