Menü Keresés

Jelzőcsap 31.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10270981

Gyártói cikkszám:

491267

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 4.233,2564 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

21.166 Ft

5 x 4.233,2564 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 46.0 mm
Talpszélesség 20.0 mm
Kompatibilis lemezmagasság 5.5 mm
Vegső tolóerő 27.0 N
Kezdeti tolóerő 8.00 N
Orr átmérője 8.0 mm
Orr kiemelkedése 8.0 mm
Teljes magasság 46.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Perem anyaga Acél
Teljes anyag Hőre lágyuló
Fogantyú típusa Gombos fogantyú
Szerelőfurat távolsága 34.0 mm
Tüske anyaga Acél
Fejátmérő 31.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot