Menü Keresés

Jelzőcsap 8.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10197486

Gyártói cikkszám:

1220939

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 79 4.104,7368 Ft
80 + 3.677,8806 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

20.524 Ft

5 x 4.104,7368 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpszélesség 20.0 mm
Vegső tolóerő 55.0 N
Fogantyúhossz 37.0 mm
Kezdeti tolóerő 16.0 N
Orr átmérője 8.0 mm
Orr kiemelkedése 14.0 mm
Teljes hossz 68.0 mm
Talp anyaga Acél
Szín Fekete
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890
Tüske anyaga Acél
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot