Menü Keresés

Tároló 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE Törlés

A tartály natúr LDPE-ből készül, névleges kapacitása 2,0 ml.
Essentra cikkszám:

10071229

Gyártói cikkszám:

10514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 82,549 Ft
3000 + 18,921 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

24.765 Ft

300 x 82,549 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Átmérő 21.0 mm
Kompatibilis kiegészítők 10513;1120166
Típus Container without Lid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot