Menü Keresés

Tároló 70.0 mm 25.0 mm 30.0 ml Sztirol Törlés

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Essentra cikkszám:

10120484

Gyártói cikkszám:

10925

232 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 169,1249 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

84.562 Ft

500 x 169,1249 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Típus Tube with Lid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot