Menü Keresés

Tároló 13.0 mm 35.0 ml HIPS Törlés

Nagy szilárdságú polisztirol áttetsző tartályok.
Essentra cikkszám:

10120781

Gyártói cikkszám:

1110020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1100 - 5499 93,546 Ft
5500 + 51,0712 Ft
Standard csomagolás: 1100

A következő szorzatának a rendelése 1100

Teljes ár:

102.901 Ft

1100 x 93,546 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Kompatibilis kiegészítők 1112040
Típus Container without Lid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot