Menü Keresés

Tároló 84.0 mm 250.0 ml HIPS Törlés

Nagy szilárdságú polisztirol áttetsző tartályok.
Essentra cikkszám:

10120842

Gyártói cikkszám:

1110110

190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
135 + 224,7703 Ft
Standard csomagolás: 135

A következő szorzatának a rendelése 135

Teljes ár:

30.344 Ft

135 x 224,7703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Kompatibilis kiegészítők 1112450
Típus Container without Lid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot