Menü Keresés

Tároló 77.0 mm 12.6 mm 8.0 ml Sztirol Törlés

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Essentra cikkszám:

10125502

Gyártói cikkszám:

12508

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 94,1393 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

94.139 Ft

1000 x 94,1393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Típus Tube with Lid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot