Menü Keresés

Tároló 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Törlés

A tartály natúr LDPE-ből készül, névleges kapacitása 10,0 ml.
Essentra cikkszám:

10338261

Gyártói cikkszám:

1293853

2400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 63,4193 Ft
3000 + 25,4105 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

19.026 Ft

300 x 63,4193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Átmérő 33.3 mm
Kompatibilis kiegészítők 34923;1120167
Típus Container without Lid
Vámtarifaszám 3926909790

A 1293853sz. terméket helyettesíti:

Tároló 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Törlés 1120167
Essentra cikkszám: 10580073
Gyártói cikkszám: 36220

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot