Menü Keresés

Tároló 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE Törlés

A tartály natúr LDPE-ből készül, névleges kapacitása 17,5 ml.
Essentra cikkszám:

10338391

Gyártói cikkszám:

1295114

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 14999 35,5692 Ft
15000 - 29999 33,7894 Ft
30000 + 32,0779 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

53.354 Ft

1500 x 35,5692 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Átmérő 42.0 mm
Kompatibilis kiegészítők 34925;1120169
Típus Container without Lid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot