Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.
Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.
Please note: The slides are sold individually as single units.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél, Hidegen tekercselt acél Sorozat szám: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Slide length sl | Slide travel tr | Anyag | Load/pair max. kg | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.272,6649 Ft - 11.816,2847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
475.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 11.824,7219 Ft - 16.891,2545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
650.0
|
674.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 12.672,6595 Ft - 18.106,2099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
700.0
|
720.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 2.337,1017 Ft - 3.336,9087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
450.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 7.154,7372 Ft - 10.221,6558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
457.2
|
457.2
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 1.269,7971 Ft - 1.813,9959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
250.0
|
254.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
30.0
|
||
| 3.442,3735 Ft - 4.914,6632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
500.0
|
508.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
30.0
|
||
| 1.560,8801 Ft - 2.227,4182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
300.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 3.442,3735 Ft - 4.918,8818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
300.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 5.066,5327 Ft - 7.239,109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
450.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 3.872,6703 Ft - 5.534,7966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
700.0
|
700.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 4.699,5149 Ft - 6.716,0034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304.8
|
304.8
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 8.475,1575 Ft - 12.107,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
558.8
|
558.8
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 9.023,5748 Ft - 12.892,0265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
660.4
|
660.4
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 8.753,5847 Ft - 12.503,9158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
609.6
|
609.6
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 26.492,7769 Ft - 37.849,2347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
508.0
|
508.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
200.0
|
||
| 11.487,2342 Ft - 16.410,3347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
400.0
|
425.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 34.609,3537 Ft - 49.441,9339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
660.0
|
660.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
200.0
|
||
| 864,812 Ft - 1.236,0483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
300.0
|
Porfúvott acél
|
20.0
|
||
| 3.442,3735 Ft - 4.914,6632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
550.0
|
552.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
30.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz