Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 12.0 160.0 190.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20213879

Gyártói cikkszám:

20213879

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 54.001,4087 Ft
10 - 14 48.602,0348 Ft
15 - 24 45.902,3478 Ft
25 + 43.202,6609 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.001 Ft

1 x 54.001,4087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
d3 26.0
l1 min 160.0
l1 max 190.0
l2 56.0
l3 stroke 30.0
w1 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Shaft 13x16x6
Súly g 500.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot