20213886
20213886
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 58.802,5565 Ft |
10 - 14 | 52.923,8348 Ft |
15 - 24 | 49.982,5565 Ft |
25 + | 47.041,2783 Ft |
d1 tol. H7 | 16.0 |
---|---|
d2 | 32.0 |
d3 | 32.0 |
l1 min | 190.0 |
l1 max | 220.0 |
l2 | 68.0 |
l3 stroke | 30.0 |
w1 | 16.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Shaft | 16x20x6 |
Súly g | 900.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.