20213909
20213909
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 87.755,1652 Ft |
10 - 14 | 78.981,1826 Ft |
15 - 24 | 74.590,3565 Ft |
25 + | 70.203,3652 Ft |
d1 tol. H7 | 25.0 |
---|---|
d2 | 50.0 |
d3 | 52.0 |
l1 min | 295.0 |
l1 max | 345.0 |
l2 | 108.0 |
l3 stroke | 50.0 |
w1 | 26.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Shaft | 26x32x6 |
Súly g | 3390.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.