Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 10.0 160.0 200.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20213916

Gyártói cikkszám:

20213916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 52.406,1391 Ft
10 - 14 47.163,9913 Ft
15 - 24 44.544,8348 Ft
25 + 41.925,6783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

52.406 Ft

1 x 52.406,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
d3 22.0
l1 min 160.0
l1 max 200.0
l2 48.0
l3 stroke 40.0
w1 12.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Shaft 11x14x6
Súly g 360.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot