Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 20.0 270.0 340.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20213947

Gyártói cikkszám:

20213947

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 72.949,0696 Ft
10 - 14 65.655,313 Ft
15 - 24 62.008,4348 Ft
25 + 58.357,7217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

72.949 Ft

1 x 72.949,0696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 270.0
l1 max 340.0
l2 82.0
l3 stroke 70.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Súly g 2120.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot