20214012
20214012
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 56.570,713 Ft |
10 - 14 | 50.914,4087 Ft |
15 - 24 | 48.084,3391 Ft |
25+ | 45.258,1044 Ft |
d1 tol. H7 | 12.0 |
---|---|
d2 | 25.0 |
d3 | 26.0 |
l1 min | 280.0 |
l1 max | 420.0 |
l2 | 56.0 |
l3 stroke | 140.0 |
w1 | 13.0 |
w1 tol. JS9 | 4.0 |
w2 | 13.8 |
Shaft | 13x16x6 |
Súly g | 840.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.