Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 16.0 300.0 430.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214029

Gyártói cikkszám:

20214029

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 60.440,0087 Ft
10 - 14 54.396,3913 Ft
15 - 24 51.374,5826 Ft
25 + 48.352,7739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

60.440 Ft

1 x 60.440,0087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
d3 32.0
l1 min 300.0
l1 max 430.0
l2 68.0
l3 stroke 130.0
w1 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Shaft 16x20x6
Súly g 1330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot