Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 25.0 460.0 660.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214043

Gyártói cikkszám:

20214043

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 91.582,2783 Ft
10 - 14 82.424,8174 Ft
15 - 24 77.846,087 Ft
25 + 73.267,3565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

91.582 Ft

1 x 91.582,2783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
d3 52.0
l1 min 460.0
l1 max 660.0
l2 108.0
l3 stroke 200.0
w1 26.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Shaft 26x32x6
Súly g 4980.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot