20214081
20214081
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 91.582,2783 Ft |
10 - 14 | 82.424,8174 Ft |
15 - 24 | 77.846,087 Ft |
25 + | 73.267,3565 Ft |
d1 tol. H7 | 25.0 |
---|---|
d2 | 50.0 |
d3 | 52.0 |
l1 min | 500.0 |
l1 max | 745.0 |
l2 | 108.0 |
l3 stroke | 245.0 |
w1 | 26.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Shaft | 26x32x6 |
Súly g | 5370.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.