20214418
20214418
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 54.001,4087 Ft |
10 - 14 | 48.602,0348 Ft |
15 - 24 | 45.902,3478 Ft |
25 + | 43.202,6609 Ft |
d1 tol. H7 | 10.0 |
---|---|
d2 | 22.0 |
d3 | 22.0 |
l1 min | 230.0 |
l1 max | 330.0 |
l2 | 48.0 |
l3 stroke | 100.0 |
w1 | 12.0 |
w1 tol. JS9 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Shaft | 11x14x6 |
Súly g | 500.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.