Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 14.0 180.0 220.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214456

Gyártói cikkszám:

20214456

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 55.934,1391 Ft
10 - 14 50.339,1913 Ft
15 - 24 47.543,6348 Ft
25 + 44.748,0783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

55.934 Ft

1 x 55.934,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
d3 29.0
l1 min 180.0
l1 max 220.0
l2 60.0
l3 stroke 40.0
w1 14.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 16.3
Shaft 13x16x6
Súly g 640.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot