Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 18.0 270.0 370.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214579

Gyártói cikkszám:

20214579

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 64.612,2522 Ft
10 - 14 58.150,6435 Ft
15 - 24 54.921,7565 Ft
25 + 51.689,0348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

64.612 Ft

1 x 64.612,2522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
d3 37.0
l1 min 270.0
l1 max 370.0
l2 74.0
l3 stroke 100.0
w1 17.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 20.8
Shaft 18x22x6
Súly g 1550.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot