20214593
20214593
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 71.192,7391 Ft |
10 - 14 | 64.075,3826 Ft |
15 - 24 | 60.512,8696 Ft |
25 + | 56.954,1913 Ft |
d1 tol. H7 | 18.0 |
---|---|
d2 | 36.0 |
d3 | 37.0 |
l1 min | 300.0 |
l1 max | 415.0 |
l2 | 74.0 |
l3 stroke | 115.0 |
w1 | 17.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 20.8 |
Shaft | 18x22x6 |
Súly g | 1710.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.