20214623
20214623
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 75.529,8783 Ft |
10 - 14 | 67.975,3565 Ft |
15 - 24 | 64.201,9304 Ft |
25 + | 60.424,6696 Ft |
d1 tol. H7 | 20.0 |
---|---|
d2 | 42.0 |
d3 | 42.0 |
l1 min | 320.0 |
l1 max | 440.0 |
l2 | 82.0 |
l3 stroke | 120.0 |
w1 | 18.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Shaft | 21x25x6 |
Súly g | 2460.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.