Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 20.0 380.0 560.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214630

Gyártói cikkszám:

20214630

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 75.529,8783 Ft
10 - 14 67.975,3565 Ft
15 - 24 64.201,9304 Ft
25 + 60.424,6696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

75.530 Ft

1 x 75.529,8783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 380.0
l1 max 560.0
l2 82.0
l3 stroke 180.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Súly g 2860.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot