Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 22.0 250.0 280.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214647

Gyártói cikkszám:

20214647

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 80.334,8609 Ft
10 - 14 72.300,9913 Ft
15 - 24 68.285,9739 Ft
25 + 64.267,1217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

80.335 Ft

1 x 80.334,8609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
d3 47.0
l1 min 250.0
l1 max 280.0
l2 95.0
l3 stroke 30.0
w1 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Shaft 23x28x6
Súly g 2350.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot