20214678
20214678
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 84.204,1565 Ft |
10 - 14 | 75.782,9739 Ft |
15 - 24 | 71.572,3826 Ft |
25 + | 67.361,7913 Ft |
d1 tol. H7 | 22.0 |
---|---|
d2 | 45.0 |
d3 | 47.0 |
l1 min | 330.0 |
l1 max | 430.0 |
l2 | 95.0 |
l3 stroke | 100.0 |
w1 | 22.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 24.8 |
Shaft | 23x28x6 |
Súly g | 3000.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.