Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 30.0 370.0 455.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214746

Gyártói cikkszám:

20214746

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 103.178,6609 Ft
10 - 14 92.859,2609 Ft
15 - 24 87.701,4783 Ft
25 + 82.543,6956 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

103.179 Ft

1 x 103.178,6609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 370.0
l1 max 455.0
l2 122.0
l3 stroke 85.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Súly g 5420.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot