Menü Keresés

Teleszkópos univerzális csukló 30.0 400.0 510.0 Acél

A teleszkópos kardántengely két kardáncsuklóból áll, amelyeket egy csúszó fogazott tengely köt össze, és amelyek képesek tágulni és visszahúzódni. Csuklónként 45°-os maximális hajlítási szöggel és 1000 fordulat/perc maximális meghajtási sebességgel rendelkezik. Ideális nehéz terhelésekhez, megbízható teljesítménnyel.
Essentra cikkszám:

20214753

Gyártói cikkszám:

20214753

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 106.365,3652 Ft
10 - 14 95.727,6783 Ft
15 - 24 90.408,8348 Ft
25 + 85.093,8261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

106.365 Ft

1 x 106.365,3652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 400.0
l1 max 510.0
l2 122.0
l3 stroke 110.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Súly g 5850.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot