Menü Keresés

Tengelygyűrű 6.0 mm 20.0 mm M3 Osztott kétdarabos

Az osztott tengelygyűrű két DIN912 hernyócsavart használ. Rögzítés a gyűrű szárhoz történő nyomásával.
Essentra cikkszám:

10210390

Gyártói cikkszám:

1337592

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 6.206,0906 Ft
10 - 19 4.716,6326 Ft
20 - 49 4.592,5101 Ft
50 + 4.344,2648 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

12.412 Ft

2 x 6.206,0906 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 6.0 mm
Külső átmérő 20.0 mm
A gallér kialakítása Split
Gyűrű magassága 9.0 mm
Kapcsolás módja Socket Head Screw Clamp
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot