Menü Keresés

Tengelygyűrű 32.0 mm 60.0 mm M6 Osztott kétdarabos

Az osztott tengelygyűrű két DIN912 hernyócsavart használ. Rögzítés a gyűrű szárhoz történő nyomásával.
Essentra cikkszám:

10210529

Gyártói cikkszám:

1337605

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 32.0 mm
Külső átmérő 60.0 mm
A gallér kialakítása Split
Gyűrű magassága 15.0 mm
Kapcsolás módja Socket Head Screw Clamp
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot