Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 12.0 M4x20 3960.0 Acél

A 12Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. A lineáris tengelyeknek szilárd és robusztus alátámasztást biztosít, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Tartós acélból készült, és egyszerűen szerelhető és távolítható el.
Essentra cikkszám:

20268008

Gyártói cikkszám:

20268008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 292.104,40 Ft
5 - 9 277.500,00 Ft
10 - 19 262.892,00 Ft
20 - 49 248.288,00 Ft
50 + 219.080,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

292.104 Ft

1 x 292.104,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Shaft & Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 3960.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot