Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 20.0 M6x25 4940.0 Acél

A 20Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely acélból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20268862

Gyártói cikkszám:

20268862

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 381.522,40 Ft
5 - 9 362.448,00 Ft
10 - 19 343.372,00 Ft
20 - 49 324.296,00 Ft
50 + 286.140,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

381.522 Ft

1 x 381.522,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Tengely és sín
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 4940.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot