Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 25.0 M8x30 5400.0 Acél

A 25Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely acélból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20269173

Gyártói cikkszám:

20269173

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 441.806,40 Ft
5 - 9 419.716,00 Ft
10 - 19 397.624,00 Ft
20 - 49 375.536,00 Ft
50 + 331.356,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

441.806 Ft

1 x 441.806,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 5400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot