Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 40.0 M10x40 1200.0 Acél

A 40Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely acélból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20269524

Gyártói cikkszám:

20269524

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 159.776,40 Ft
5 - 9 151.788,00 Ft
10 - 19 143.800,00 Ft
20 - 49 135.808,00 Ft
50 + 119.832,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

159.776 Ft

1 x 159.776,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 1200.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot