Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 80.0 M16x60 900.0 Acél

A 80Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely acélból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20270087

Gyártói cikkszám:

20270087

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 431.924,00 Ft
5 - 9 388.732,00 Ft
10 + 367.136,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

431.924 Ft

1 x 431.924,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Tengely és sín
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 900.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot