20270193
20270193
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 2.011.296,00 Ft |
5 - 9 | 1.810.168,00 Ft |
10 + | 1.709.600,00 Ft |
Sín típusa | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 80.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M16x60 |
l1 | 4200.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 116.0 |
w2 | 92.0 |
h1 ±0.01 | 86.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 28.0 |
α | 46.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.