Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 12.0 M4x20 1920.0 Rozsdamentes acél

A 12Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. A lineáris tengelyeknek szilárd és robusztus alátámasztást biztosít, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Tartós acélból készült, és egyszerűen szerelhető és távolítható el.
Essentra cikkszám:

20270438

Gyártói cikkszám:

20270438

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 236.400,00 Ft
5 - 9 224.580,00 Ft
10 - 19 212.760,00 Ft
20 - 49 200.940,00 Ft
50 + 177.300,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

236.400 Ft

1 x 236.400,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Tengely és sín
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 1920.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot