Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 30.0 M10x35 1200.0 Rozsdamentes acél

A 30Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely rozsdamentes anyagból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20271893

Gyártói cikkszám:

20271893

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 185.242,40 Ft
5 - 9 175.980,00 Ft
10 - 19 166.720,00 Ft
20 - 49 157.456,00 Ft
50 + 138.932,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

185.242 Ft

1 x 185.242,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Shaft & Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 1200.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot