20272081
20272081
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 757.923,60 Ft |
5 - 9 | 720.028,00 Ft |
10 + | 682.132,00 Ft |
Sín típusa | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x35 |
l1 | 5000.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 17.0 |
α | 50.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.