Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 50.0 M12x45 240.0 Rozsdamentes acél

Az 50Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely rozsdamentes anyagból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20272395

Gyártói cikkszám:

20272395

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 683.328,80 Ft
5 - 9 649.164,00 Ft
10 + 614.996,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

683.329 Ft

1 x 683.328,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Shaft & Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 240.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot