20272531
20272531
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 13.339,20 Ft |
5 - 9 | 12.672,00 Ft |
10 - 19 | 12.004,00 Ft |
20 - 49 | 11.340,00 Ft |
50 + | 10.004,00 Ft |
Sín típusa | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 9.5 |
l1 | 600.0 |
l2 | 100.0 |
w1 | 45.0 |
w2 | 33.0 |
h1 ±0.01 | 26.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 6.0 |
α | 50.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.