Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 25.0 14.0 600.0 Alumínium

Ez a 25Ø tengelytámasztó sín lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgású alkatrészekkel használható. Szilárd és robusztus alátámasztást biztosít a lineáris tengelyeknek, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Alumíniumból készült, és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

20272555

Gyártói cikkszám:

20272555

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 18.211,20 Ft
5 - 9 17.300,00 Ft
10 - 19 16.392,00 Ft
20 - 49 15.480,00 Ft
50 + 13.660,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.211 Ft

1 x 18.211,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Support Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 14.0
l1 600.0
l2 120.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 8.0.5
α 50.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot