20272586
20272586
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 39.040,40 Ft |
5 - 9 | 37.088,00 Ft |
10 - 19 | 35.136,00 Ft |
20 - 49 | 33.184,00 Ft |
50 + | 29.280,00 Ft |
Sín típusa | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 12.5 |
α | 46.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.