Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 50.0 19.0 600.0 Alumínium

Ez az 50Ø tengelytámasztó sín lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgású alkatrészekkel használható. Szilárd és robusztus alátámasztást biztosít a lineáris tengelyeknek, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Alumíniumból készült, és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

20272654

Gyártói cikkszám:

20272654

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 39.040,40 Ft
5 - 9 37.088,00 Ft
10 - 19 35.136,00 Ft
20 - 49 33.184,00 Ft
50 + 29.280,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

39.040 Ft

1 x 39.040,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Support Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 19.0
l1 600.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 12.5
α 46.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot