Menü Keresés

Tengelyvég támaszték 40.0 M8 96.0 Alumínium

A tengelyvégtámaszok stabilitást, pozicionálást és támogatást nyújtanak a lineáris mozgásban lévő tengelyek számára. A lineáris mozgást igénylő alkalmazásokban a tengelyek egyszerű beépítését teszik lehetővé. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20272883

Gyártói cikkszám:

20272883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.808,00 Ft
10 - 19 7.928,00 Ft
20 - 49 7.488,00 Ft
50 - 99 7.048,00 Ft
100 + 6.164,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.808 Ft

1 x 8.808,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 40.0
h2 11.0
h3 M8
h1 96.0
h4 60.0
h6 15.0
W1 57.0
W3 90.0
W4 60.0
W5 12.0
w1 36.0
Weight 420.0
Anyag Alumínium
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot